タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PLSP0016JA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
16P2E-A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-LSSOP16-4.4x5-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | LSSOP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_445 |
Lead Count | 16 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
幅 | 4.4mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.45mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
5 x 4.4 x 1.45 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 331 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 127 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 127 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 103 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 35 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 22 KB | |
7件
|