メインコンテンツに移動

pkg_449 (SSOP 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0024GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
24P2Q-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP24-5.3x10.1-0.80
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_449
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.1mm
5.3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.1 x 5.3 x 2.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 128 KB
キャリア/パッケージ PDF 102 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB
パッケージ外形図 PDF 23 KB
6件