メインコンテンツに移動

pkg_453 (SSOP 36)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0036GA-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
36P2R-D
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP36-8.4x15-0.80
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_453
Lead Count
36
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15mm
8.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.35mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15 x 8.4 x 2.35

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 128 KB
キャリア/パッケージ PDF 102 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB
パッケージ外形図 PDF 23 KB
6件