メインコンテンツに移動

pkg_466 (TSOP(1) 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSA0048KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
48P3R-B
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSOP(1)48-12x18.4-0.50
Package Status
Active
Package Type
TSOP(1)
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_466
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
18.4mm
12mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
18.4 x 12 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 62 KB
キャリア/パッケージ PDF 85 KB
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 149 KB
キャリア/パッケージ PDF 130 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 23 KB
7件