メインコンテンツに移動

pkg_469 (TSOP(2) 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSB0032DA-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
32P3Y-J
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSOP(2)32-10.16x20.95-1.27
Package Status
Active
Package Type
TSOP(2)
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_469
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20.95mm
10.16mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20.95 x 10.16 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 71 KB
キャリア/パッケージ PDF 74 KB
キャリア/パッケージ PDF 119 KB
キャリア/パッケージ PDF 184 KB
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 23 KB
7件