タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRSJ0032DA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
32P0K |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-SOJ32-10.16x20.85-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | SOJ |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_473 |
Lead Count | 32 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 20.85mm |
幅 | 10.16mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
3.55mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
20.85 x 10.16 x 3.55 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 102 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 35 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 63 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 21 KB | |
4件
|