メインコンテンツに移動

pkg_480 (QFP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0064JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
64P6S-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFP64-10x14-0.65
Package Status
Active
Package Type
QFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_480
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.05mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14 x 10 x 3.05

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
キャリア/パッケージ PDF 126 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 26 KB
6件