メインコンテンツに移動

pkg_489 (HFQFP 240)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0240KB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
240P6Z-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HFQFP240-32x32-0.50
Package Status
Active
Package Type
HFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_489
Lead Count
240
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
32mm
32mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
4.1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
32 x 32 x 4.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 34 KB
5件