メインコンテンツに移動

pkg_504 (LFQFP 156)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0156LA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
156P6R-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFQFP156-14x20-0.40
Package Status
Active
Package Type
LFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_504
Lead Count
156
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20 x 14 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 32 KB
5件