メインコンテンツに移動

pkg_515 (BGA 268)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0268FA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
268F7X-B
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-BGA268-21x21-1.00
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_515
Lead Count
268
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
21mm
21mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.6mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
21 x 21 x 2.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 33 KB
4件