メインコンテンツに移動

pkg_531 (TFBGA 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTBG0048HB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
48FHH
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFBGA48-7.5x8.5-0.75
Package Status
Active
Package Type
TFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_531
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8.5mm
7.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.5 x 7.5 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 59 KB
キャリア/パッケージ PDF 61 KB
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 22 KB
6件