メインコンテンツに移動

pkg_593 (LFBGA 120)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0120JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
120FHE
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA120-8x8-0.65
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_593
Lead Count
120
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8 x 8 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 26 KB
3件