タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PUSN0005KA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
TNP-5DV |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-USON5-1.2x1.6-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | USON |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_652 |
Lead Count | 5 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 1.6mm |
幅 | 1.2mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.6mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
1.6 x 1.2 x 0.6 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 43 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 69 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 244 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 124 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 18 KB | |
5件
|