メインコンテンツに移動

pkg_661 (DIP 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRDP0028AB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
DP-28V
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-DIP28-13.4x35.6-2.54
Package Status
Active
Package Type
DIP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_661
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
35.6mm
13.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
5.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
35.6 x 13.4 x 5.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 105 KB
キャリア/パッケージ PDF 104 KB
キャリア/パッケージ PDF 104 KB
キャリア/パッケージ PDF 105 KB
キャリア/パッケージ PDF 104 KB
キャリア/パッケージ PDF 30 KB
パッケージ外形図 PDF 21 KB
7件