メインコンテンツに移動

pkg_6698 (MPAK 4)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLSP0004ZA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MPAK-4V
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-61AA
Package Status
Active
Package Type
MPAK
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6698
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 27 KB
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 29 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB English
5件