メインコンテンツに移動

pkg_6700 (LDPAK(S)-(1) 4)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0004AE-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LDPAK(S)-(1)V
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-83
Package Status
Active
Package Type
LDPAK(S)-(1)
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6700
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 104 KB
キャリア/パッケージ PDF 30 KB
キャリア/パッケージ PDF 24 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB English
パッケージ外形図 PDF 20 KB
7件