メインコンテンツに移動

pkg_6718 (CMPAK 4)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSP0004ZB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
CMPAK-4(D)V
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-82
Package Status
Active
Package Type
CMPAK
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6718
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 116 KB
キャリア/パッケージ PDF 30 KB
キャリア/パッケージ PDF 34 KB English
パッケージ外形図 PDF 19 KB
5件