メインコンテンツに移動

pkg_6721 (TO-92(2) 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0003DA-C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TO-92(2)V
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-43A
Package Status
Active
Package Type
TO-92(2)
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6721
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 113 KB
キャリア/パッケージ PDF 20 KB
パッケージ外形図 PDF 16 KB
3件