タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRSS0004AC-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
TO-220ABV |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
SC-46 |
Package Status | Active |
Package Type | TO-220AB |
クラス | Dic |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_6724 |
Lead Count | 4 |
Pb (Lead) Free | Yes |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 104 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 30 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 33 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 19 KB | |
4件
|