メインコンテンツに移動

pkg_6730 (DPAK(L)-(3) 4)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0004ZD-D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
DPAK(L)-(3)V
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
DPAK(L)-(3)
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6730
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 12 KB
キャリア/パッケージ PDF 29 KB
2件