タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PTSP0003ZA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
CMPAKV |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
SC-70 |
Package Status | Active |
Package Type | CMPAK |
クラス | Dic |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_6731 |
Lead Count | 3 |
Pb (Lead) Free | Yes |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.1mm |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パッケージ外形図 | PDF 26 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 244 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 124 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 31 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 35 KB English | |
5件
|