メインコンテンツに移動

pkg_6735 (DPAK(L)-(1) 4)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0004ZD-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
DPAK(L)-(1)
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
DPAK(L)-(1)
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6735
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 104 KB
キャリア/パッケージ PDF 30 KB
キャリア/パッケージ PDF 33 KB
パッケージ外形図 PDF 18 KB
4件