メインコンテンツに移動

pkg_6738 (CMPAK 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSP0003ZA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
CMPAK
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-70
Package Status
Active
Package Type
CMPAK
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6738
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 26 KB
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 31 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB English
5件