メインコンテンツに移動

pkg_6739 (CMPAK 4)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSP0004ZA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
CMPAK-4(T)
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-82AB
Package Status
Active
Package Type
CMPAK
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6739
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 27 KB
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 30 KB
キャリア/パッケージ PDF 36 KB English
5件