メインコンテンツに移動

pkg_6753 (WPAK-D(1) 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWSN0008DB-C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WPAK-D(1)V
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
WPAK-D(1)
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6753
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
パッケージ外形図 PDF 20 KB
キャリア/パッケージ PDF 36 KB English
4件