タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PWSN0006ZA-A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-HWSON6-3x3-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | HWSON |
クラス | Dic |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_6757 |
Lead Count | 6 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 3mm |
幅 | 3mm |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 244 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 124 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 31 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 34 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 19 KB | |
5件
|