メインコンテンツに移動

pkg_6759 (HWQFN 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWQN0008ZA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TNP-8TV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HWQFN8-2x2-0.65
Package Status
Active
Package Type
HWQFN
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6759
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2mm
2mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 42 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB English
パッケージ外形図 PDF 15 KB
5件