メインコンテンツに移動

pkg_6761 (MPAK 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLSP0003ZC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MPAK(D)
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-59A
Package Status
Active
Package Type
MPAK
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6761
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 116 KB
キャリア/パッケージ PDF 37 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB English
パッケージ外形図 PDF 19 KB
5件