メインコンテンツに移動

pkg_6770 (URP 2)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSP0002ZA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
URP
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-76A
Package Status
Active
Package Type
URP
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6770
Lead Count
2
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 115 KB
キャリア/パッケージ PDF 17 KB
キャリア/パッケージ PDF 33 KB English
パッケージ外形図 PDF 17 KB
5件