メインコンテンツに移動

pkg_6787 (LFBGA 256)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0256GB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
BP-256BV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA256-17x17-0.80
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6787
Lead Count
256
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17mm
17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17 x 17 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 34 KB
4件