タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PXSN0008KB-A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-HXSON8-2.5x2.0-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | HXSON |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_6821 |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 2.5mm |
幅 | 2mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
2.5 x 2 x 0.5 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 244 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 125 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 124 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 78 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 36 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 21 KB | |
6件
|