タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PWQN0028LB-A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-HWQFN28-4x4-0.40 |
Package Status | Active |
Package Type | HWQFN |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_6826 |
Lead Count | 28 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 4mm |
幅 | 4mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
4 x 4 x 0.8 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 244 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 128 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 37 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 21 KB | |
4件
|