タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRBG0449GC-A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-FBGA449-21x21-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | FBGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_6850 |
Lead Count | 449 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 21mm |
幅 | 21mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
2mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
21 x 21 x 2 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 73 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 125 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 49 KB | |
4件
|