メインコンテンツに移動

pkg_6857 (LBGA 165)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0165FE-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
165FHG-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LBGA165-13x15-1.00
Package Status
Active
Package Type
LBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6857
Lead Count
165
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15mm
13mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pitch
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15 x 13 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 28 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
4件