メインコンテンツに移動

pkg_6863 (LFBGA 121)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0121GA-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA121-10x10-0.80
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6863
Lead Count
121
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10 x 10 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 22 KB
4件