メインコンテンツに移動

pkg_6865 (LFBGA 401)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0401KB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA401-13x13-0.50
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6865
Lead Count
401
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
13mm
13mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13 x 13 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 158 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 35 KB
4件