メインコンテンツに移動

pkg_6876 (VFBGA 112)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVBG0112KA-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-VFBGA112-6x6-0.50
Package Status
Active
Package Type
VFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6876
Lead Count
112
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6mm
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6 x 6 x 1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 127 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 22 KB
6件