メインコンテンツに移動

pkg_6882 (TO-92L 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0003DF-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TO-92L
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
TO-92L
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6882
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
10.4mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 112 KB
パッケージ外形図 PDF 16 KB
2件