メインコンテンツに移動

pkg_689 (SSOP 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVSP0008KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TTP-8DBV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-VSSOP8-2.3x2-0.50
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_689
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.3mm
2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.3 x 2 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
パッケージ外形図 PDF 21 KB
4件