メインコンテンツに移動

pkg_6891 (TO-220AB 4)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0004AC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TO-220AB
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-46
Package Status
Active
Package Type
TO-220AB
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6891
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 104 KB
キャリア/パッケージ PDF 30 KB
キャリア/パッケージ PDF 33 KB
パッケージ外形図 PDF 19 KB
4件