メインコンテンツに移動

pkg_6895 (TO-220CFM 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0003AE-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TO-220CFM
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
TO-220CFM
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6895
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 104 KB
キャリア/パッケージ PDF 30 KB
キャリア/パッケージ PDF 32 KB
パッケージ外形図 PDF 19 KB
4件