メインコンテンツに移動

pkg_6931 (LFQFP 216)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0216LF-C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P216GM-40-GBY
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFQFP216-24x24-0.40
Package Status
Active
Package Type
LFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6931
Lead Count
216
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
24mm
24mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
24 x 24 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 63 KB
2件