タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PTSP0008JB-B |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
TTP-8DV |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-TSSOP8-4.4x3-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | TSSOP |
クラス | Dic |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_698 |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 4.4mm |
幅 | 3mm |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 244 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 124 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 23 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 18 KB | |
5件
|