タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRQJ0052DB-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
CP-52V |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-QFJ52-19.12x19.12-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | QFJ |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_731 |
Lead Count | 52 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 19.12mm |
幅 | 19.12mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
4.6mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
19.12 x 19.12 x 4.6 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 331 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 130 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 104 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 30 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 63 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 23 KB | |
6件
|