タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PTQP0100KA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
TFP-100BV |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-TFQFP100-14x14-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | TFQFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_736 |
Lead Count | 100 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 14mm |
幅 | 14mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.2mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
14 x 14 x 1.2 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 331 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 125 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 128 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 32 KB | |
6件
|