メインコンテンツに移動

pkg_737 (TQFP 80)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTQP0080JA-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TFP-80FV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TQFP80-14x14-0.65
Package Status
Active
Package Type
TQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_737
Lead Count
80
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14 x 14 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 31 KB
4件