メインコンテンツに移動

pkg_7504 (USM 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWSP0003KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P3C2-50-222
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-75
Package Status
Active
Package Type
USM
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7504
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 55 KB
キャリア/パッケージ PDF 36 KB English
2件