タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PLQP0048JA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
FP-48FV |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-LQFP48-10x10-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | LQFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_751 |
Lead Count | 48 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 10mm |
幅 | 10mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.7mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
10 x 10 x 1.7 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 331 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 125 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 124 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 128 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 23 KB | |
7件
|