メインコンテンツに移動

pkg_7511 (TMM 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSP0003ZC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P3C3-95-111
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-96
Package Status
Active
Package Type
TMM
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7511
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.9mm
1.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.9 x 1.5 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 55 KB
キャリア/パッケージ PDF 36 KB English
2件