メインコンテンツに移動

pkg_7515 (WSOF 6)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWSF0006JB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P6D1-65-545
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
WSOF
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7515
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2mm
1.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.8mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2 x 1.6 x 0.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 1.14 MB
パッケージ外形図 PDF 56 KB
キャリア/パッケージ PDF 37 KB English
3件